(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレストールビーカー 容量 0.8L

ステンレストールビーカー 容量 0.8L

通常単価(税別)
2,799円
税込単価
3,079円

【商品仕様】・容量 0.8L ・内径×高さ 90×133㎜ ・材質 ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ
  • 容量:
    0.8L
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細タイプ:
    トールビーカー
  • サイズ(mm):
    90(内径)×133(高さ)
  • 材質詳細:
    SUS304

型番

3-744-0162 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-744-0162

1個

2,799( 3,079円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 0.8L
・内径×高さ 90×133㎜
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレストールビーカー 容量 0.8Lの型番3-744-0162のページです。
型番3-744-0162に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレストールビーカー 容量 0.8L

ステンレストールビーカー 容量 0.8L

    ラボペール 本体 容量5/10L

    ラボペール 本体 容量5/10L

      ステンレスウォーターバス

      ステンレスウォーターバス

        ステンレス万能つぼ 容量(mL) 500

        ステンレス万能つぼ 容量(mL) 500

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 2,799円 8,730円 17,266円 2,660円
          通常出荷日 4日目   6日目   9日目   4日目  
          商品タイプ カップ - - -
          容量 0.8L - - -
          材質 ステンレス - - -
          詳細タイプ トールビーカー - - -
          サイズ(mm) 90(内径)×133(高さ) - - -

          ステンレストールビーカー 容量 0.8Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました