(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボペール 本体 容量5/10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0672
ラボペール 本体 容量5/10L ラボペール ホンタイ(L)10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,356円
税込単価
15,792円

ケニスのボペール本体容量5/10L【材質】ステンレス【仕様】目安目盛入

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細タイプ:
    ラボペール
  • 材質詳細:
    SUS304
  • 仕様:
    目安目盛入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-342-0672 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-342-0672 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0672

10L
240Φ(内径)×245(高さ)

1個

14,356( 15,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニスのボペール本体容量5/10L
【材質】ステンレス【仕様】目安目盛入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボペール 本体 容量5/10Lの型番3-342-0672のページです。
型番3-342-0672に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボペール 本体 容量5/10L

ラボペール 本体 容量5/10L

    ラボペール 本体 容量(L) 3

    ラボペール 本体 容量(L) 3

      ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

      ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL

        ステンレストールビーカー 容量 0.8L

        ステンレストールビーカー 容量 0.8L

          ステンレスウォーターバス

          ステンレスウォーターバス

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 8,730円 7,469円 3,598円 2,799円 17,266円
            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   4日目   9日目  
            商品タイプ その他 - - - ボール
            材質 ステンレス - - - ステンレス
            詳細タイプ ラボペール - - - -
            材質詳細 SUS304 - - - -
            仕様 目安目盛入 - - - 蓋付

            ラボペール 本体 容量5/10Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-342-0670
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 サイズ
            (mm)

            8,730円

            ( 9,603円 )
            1個 あり

            6日目

            5L180Φ(内径)×210(高さ)

            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました