(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボペール 本体 容量(L) 3

ラボペール 本体 容量(L) 3

通常単価(税別)
7,469円
税込単価
8,216円

【商品仕様】・容量(L) 3 ・内径×高さ(㎜) 155φ×180 ・材質 ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量:
    3L
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細タイプ:
    ラボペール(目安目盛入)
  • サイズ(mm):
    155(内径)×180(高さ)
  • 材質詳細:
    SUS304

型番

3-342-0668 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0668

1個

7,469( 8,216円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(L) 3
・内径×高さ(㎜) 155φ×180
・材質 ステンレスSUS304 目安目盛入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボペール 本体 容量(L) 3の型番3-342-0668のページです。
型番3-342-0668に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボペール 本体 容量(L) 3

ラボペール 本体 容量(L) 3

    ラボペール 本体 容量5/10L

    ラボペール 本体 容量5/10L

      サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

      サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ

        カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

        カラーパッキン付密閉容器(CTH-DGR)

          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

            メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン
            通常価格 7,469円 8,730円 47,030円 17,500円 17,500円
            通常出荷日 6日目   6日目   8日目~   8日目   8日目  
            商品タイプ その他 - - - -
            容量 3L - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            詳細タイプ ラボペール(目安目盛入) - - - -
            サイズ(mm) 155(内径)×180(高さ) - - - -

            ラボペール 本体 容量(L) 3のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました