(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型密封タンク Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0471
角型密封タンク Cシリーズ カクガタミップウタンク C-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

ケニスの角型密封タンクCシリーズ金属製容器。【材質】ステンレス

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体・フタ:SUS304、パッキン:シリコンゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-342-0471 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-342-0471 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
品番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0471

3.2L
150×150×150(内寸)
C-3
把手なし

1個

12,400( 13,640円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニスの角型密封タンクCシリーズ
金属製容器。
【材質】ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型密封タンク Cシリーズの型番3-342-0471のページです。
型番3-342-0471に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型密封タンク Cシリーズ

角型密封タンク Cシリーズ

    20Lガソリン携行缶

    20Lガソリン携行缶

      メーカー ケニス エスコ
      通常価格 8,440円 17,800円
      通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能
      商品タイプ タンク -
      材質 ステンレス -
      材質詳細 本体・フタ:SUS304、パッキン:シリコンゴム -

      角型密封タンク Cシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q C-1について板材の厚みを教えてください。
      A
      C-1の板材について、最も薄い部分の値は次のとおりです。本体:0.7mm、蓋:0.5mm

      この商品のバリエーション

      型番
      3-342-0470
      3-342-0472
      3-342-0473
      3-342-0475
      3-342-0476
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量 サイズ
      (mm)
      品番 仕様

      8,440円

      ( 9,284円 )
      1個 あり

      4日目

      1.6L120×120×120(内寸)C-1把手なし

      15,035円

      ( 16,539円 )
      1個 あり

      9日目

      5.4L180×180×180(内寸)C-5把手なし

      20,855円

      ( 22,941円 )
      1個 あり

      11日目

      8.8L210×210×210(内寸)C-8把手付

      30,880円

      ( 33,968円 )
      1個 -

      11日目

      18L270×270×270(内寸)C-18把手付

      45,105円

      ( 49,616円 )
      1個 あり

      11日目

      25L300×300×300(内寸)C-25把手付

      タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました