(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスウォーターバス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスウォーターバス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,266円
税込単価
18,993円

ケニスのステンレスウォーターバス金属製容器。【材質】ステンレス【仕様】蓋付

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-342-0724 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0724

14L
300Φ(内径)×190(高さ)
SUS316

1個

17,266( 18,993円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニスのステンレスウォーターバス
金属製容器。
【材質】ステンレス【仕様】蓋付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスウォーターバスの型番3-342-0724のページです。
型番3-342-0724に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスウォーターバス

ステンレスウォーターバス

    バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

    バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

      ステンレストールビーカー 容量 0.8L

      ステンレストールビーカー 容量 0.8L

        ラボペール 本体 容量5/10L

        ラボペール 本体 容量5/10L

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 17,266円 14,500円 2,799円 8,730円
          通常出荷日 9日目   11日目   4日目   6日目  
          商品タイプ ボール - - その他
          材質 ステンレス - - ステンレス
          仕様 蓋付 - - 目安目盛入

          ステンレスウォーターバスのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました