(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バケツ 容量 10L/20L

型番:3-342-0700
バケツ 容量 10L/20L バケツ 10L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,501円 27,378円
税込単価
39,051円 30,116円

ケニスのバケツ容量10L/20L金属製容器。【材質】ステンレス

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 詳細タイプ:
    バケツ
  • 材質詳細:
    SUS304

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-342-0700 解除

Loading...

カタログを表示

3-342-0700の仕様・寸法情報

商品タイプその他容量10L
材質ステンレス詳細タイプバケツ
サイズ(mm)270Φ(内径)×263(高さ)材質詳細SUS304
形状口付 - -

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0700

10L
270Φ(内径)×263(高さ)
口付

1個

35,501円

27,378

( 30,116円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニスのバケツ容量10L/20L
金属製容器。
【材質】ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケツ 容量 10L/20Lの型番3-342-0700のページです。
型番3-342-0700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バケツ 容量 10L/20L

バケツ 容量 10L/20L

    バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

    バケツ 容量 15L 内径×高さ 315φ×260㎜

      ステンレスウォーターバス

      ステンレスウォーターバス

        ラボペール 本体 容量5/10L

        ラボペール 本体 容量5/10L

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 12,056円 14,500円 17,266円 8,730円
          通常出荷日 11日目   11日目   9日目   6日目  
          商品タイプ その他 その他 - -
          材質 ステンレス ステンレス - -
          詳細タイプ バケツ バケツ - -
          材質詳細 SUS304 SUS304 - -

          バケツ 容量 10L/20Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-342-0544
          3-342-0546
          3-342-0702
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量 サイズ
          (mm)
          形状

          12,056円

          ( 13,262円 )
          1個 あり

          11日目

          10L280Φ(内径)×230(高さ)-

          17,668円

          ( 19,435円 )
          1個 あり

          11日目

          20L350Φ(内径)×280(高さ)-

          32,572円

          ( 35,829円 )
          1個 あり

          11日目

          20L300Φ(内径)×300(高さ)口付
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量 サイズ
          (mm)
          形状

          バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト