(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

把手付密封タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-342-0451
把手付密封タンク トッテツキミップウタンク B-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,700円
税込単価
19,470円

ケニスの把手付密封タンク本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム

型番

3-342-0451 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-342-0451 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
サイズ(mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-342-0451

10L
240Φ(内径)×240(高さ)
B-10

1個

17,700( 19,470円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニスの把手付密封タンク
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

把手付密封タンクの型番3-342-0451のページです。
型番3-342-0451に関する仕様情報を記載しております。

把手付密封タンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-342-0453
3-342-0454
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 サイズ
(mm)
品番

26,100円

( 28,710円 )
1個 あり

11日目

25L330Φ(内径)×330(高さ)B-25

30,975円

( 34,073円 )
1個 あり

11日目

36L360Φ(内径)×360(高さ)B-36

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました