(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あふれま洗瓶 容量 500mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

あふれま洗瓶 容量 500mL

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

3-341-514 解除

Loading...

製品仕様

型番容量胴径×全高(mm)口内径(mm)目盛材質
3-341-514500mL76φ×25040φ20mL本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-341-514

1個

630( 693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。
・エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
・先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
【商品仕様】
・容量 500mL
・胴径×全高(㎜) 76φ×250
・口内径(㎜) 40φ
・目盛 20mL
・材質 本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

あふれま洗瓶 容量 500mLの型番3-341-514のページです。
型番3-341-514に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あふれま洗瓶 容量 500mL

あふれま洗瓶 容量 500mL

    スポイトボトル 容量 20ml~60ml

    スポイトボトル 容量 20ml~60ml

      ノズル瓶 UP-40

      ノズル瓶 UP-40

        メーカー ケニス アズワン ケニス
        通常価格 630円 800円 1,020円
        通常出荷日 4日目   1日目   4日目  

        あふれま洗瓶 容量 500mLのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        薬品を入れて使っています
        評価 5.0満足度:5.02019/07/09
        薬品を入れる容器として利用しています。購入の際に、ネットで検索して商品が引っかかったので購入してみました。使いやすくて薬液を入れても、普通にトラブルなく使えていて問題はありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました