(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュー管 透明/茶色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-131-0253
スクリュー管 透明/茶色【100個入り】 ホゾンヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,372円
税込単価
8,109円

【特長】・試料もれの極めて少ない、液体用サンプル管です ・蓋はスクリューキャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクリュー管瓶
  • 材質:
    本体:硼珪酸ガラス、蓋:PP、パッキン:PPハイシート

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 全高は瓶のみの高さです。

型番

3-131-0253 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-131-0253 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径(mm)
全高(mm)
口内径(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0253

6
透明
Φ18
40
10
No.2
100本

1パック

100個入り

7,372( 8,109円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない、液体用サンプル管です
・蓋はスクリューキャップ・パッキン付です
・液体のサンプル保存に

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 全高は瓶のみの高さです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュー管 透明/茶色の型番3-131-0253のページです。
型番3-131-0253に関する仕様情報を記載しております。

スクリュー管 透明/茶色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-131-0254
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(mL)
胴径
(mm)
全高
(mm)
口内径
(mm)
型式 内容量

9,118円

( 10,030円 )

100個入り

1パック あり

4日目

9透明Φ214510No.3100本

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました