(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-340-0770
バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)【50~100個入り】 バイアルビン(ゴムセンアルミキャップツキ)No.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,148円
税込単価
8,963円

キャップは、天面にある円形の切り込み部分をめくり取ると天面に穴があき、周りのア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 材質:
    本体:硼珪酸ガラス、蓋:アルミ、ゴム栓:ブチル

型番

3-340-0770 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ容量胴径全高口内径
3-340-0777バイアル瓶100mLΦ40.5mm128mm12.5mm
3-340-0776バイアル瓶50mLΦ40.5mm78.9mm12.5mm
3-340-0772バイアル瓶10mLΦ24.3mm46.5mm12.5mm
3-340-0771バイアル瓶5mLΦ23mm35mm12.5mm
3-340-0770バイアル瓶3mLΦ18mm33mm9.1mm
商品情報を表示

3-340-0770 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径(mm)
全高(mm)
口内径(mm)
アルミキャップ径(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0770

3
Φ18
33
9.1
Φ15.2
No.1
100個

1パック

100個入り

8,148( 8,963円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップは、天面にある円形の切り込み部分をめくり取ると天面に穴があき、周りのアルミは残るようになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)の型番3-340-0770のページです。
型番3-340-0770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)

    NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

    NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

      NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

      NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

        NEGシリンジバイアル SY-06 96入

        NEGシリンジバイアル SY-06 96入

          メーカー ケニス 三商 三商 三商
          通常価格 8,148円 18,200円 17,000円 19,776円
          通常出荷日 6日目   2日目   2日目   2日目  
          商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
          材質 本体:硼珪酸ガラス、蓋:アルミ、ゴム栓:ブチル - - -

          バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-340-0771
          3-340-0772
          3-340-0776
          3-340-0777
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)
          胴径
          (mm)
          全高
          (mm)
          口内径
          (mm)
          アルミキャップ径
          (mm)
          型式 内容量

          8,730円

          ( 9,603円 )

          100個入り

          1パック あり

          6日目

          5Φ233512.5Φ20No.2100個

          9,700円

          ( 10,670円 )

          100個入り

          1パック あり

          6日目

          10Φ24.346.512.5Φ20No.3100個

          12,125円

          ( 13,338円 )

          50個入り

          1パック あり

          6日目

          50Φ40.578.912.5Φ20No.750個

          16,005円

          ( 17,606円 )

          50個入り

          1パック あり

          6日目

          100Φ40.512812.5Φ20No.850個

          保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました