(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-131-0217
ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ【25~50個入り】 ネジグチビン(スクリューバイアル) SV-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

【特長】・全自動成型により冷凍保存が可能です ・高い透明度を持ち、耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 材質:
    本体:強化硬質ガラス、 蓋:PP

型番

3-131-0217 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-131-0217 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
胴径(mm)
全高(mm)
口内径(mm)
耐冷凍容量(mL)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0217

20
Φ27
55
15.9
10
SV-20
50個

1パック

50個入り

11,600( 12,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動成型により冷凍保存が可能です
・高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズの型番3-131-0217のページです。
型番3-131-0217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズ

    ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15

    ねじ口瓶(スクリューバイアル) SV-15

      NEGガスクロバイアル SVG-100 25入

      NEGガスクロバイアル SVG-100 25入

        NEGシリンジバイアル SY-06 96入

        NEGシリンジバイアル SY-06 96入

          NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

          NEGガスクロバイアル SVG-30 50入

            NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

            NEGガスクロバイアル SVG-50 50入

              メーカー ケニス ケニス 三商 三商 三商 三商
              通常価格 9,050円 10,550円 21,150円 19,776円 18,000円 30,500円
              通常出荷日 4日目~   4日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
              商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
              材質 本体:強化硬質ガラス、 蓋:PP - - - - -

              ねじ口瓶(スクリューバイアル) SVシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-131-0214
              3-131-0215
              3-131-0218
              3-131-0219
              3-131-0220
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (mL)
              胴径
              (mm)
              全高
              (mm)
              口内径
              (mm)
              耐冷凍容量
              (mL)
              型式 内容量

              9,050円

              ( 9,955円 )

              50個入り

              1パック あり

              4日目

              8Φ214511.04SV-850個

              9,458円

              ( 10,404円 )

              50個入り

              1パック あり

              4日目

              10Φ244514.05SV-1050個

              15,228円

              ( 16,751円 )

              50個入り

              1パック あり

              4日目

              30Φ306519.815~20SV-3050個

              19,508円

              ( 21,459円 )

              50個入り

              1パック あり

              4日目

              50Φ407526.520~30SV-50A50個

              14,716円

              ( 16,188円 )

              25個入り

              1パック あり

              19日目

              100Φ4012026.550SV-10025個

              試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました