(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,820円
税込単価
66,902円

【商品仕様】・容量 10L ・胴径×全高(㎜) 227φ×410 ・口内径(㎜...

詳細情報を確認する

型番

3-743-0298 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-743-0298

1個

60,820( 66,902円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 10L
・胴径×全高(㎜) 227φ×410
・口内径(㎜) 30
・ねじ規格 GL-45
・本体 硼珪酸ガラス DURAN(JIS R3503相当)
・蓋 フェノール樹脂
・パッキン PTFE張り
・液切れリング PTFE
・JANコード:4589988598502

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10Lの型番3-743-0298のページです。
型番3-743-0298に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L

ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L

    ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL

    ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL

      ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L

      ねじ口瓶(青蓋付 DURAN) 容量 5L

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 60,820円 12,418円 30,264円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
        容量(mL) 10000 2000 5000

        ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました