(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイトボックス No.5

型番:3-132-0240
タイトボックス No.5 タイトボックス NO.5

通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

【特長】・試料の保存や小型部品の保管・移動に最適です。シリコンパッキンを使用し...

詳細情報を確認する

型番

3-132-0240 解除

Loading...

3-132-0240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-132-0240

1個

2,360( 2,596円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料の保存や小型部品の保管・移動に最適です。シリコンパッキンを使用しており、金具を止めるだけで完全密封できます。
・ワンタッチで完全密封
【商品仕様】
・外寸 324×234×107㎜
・容量 5600mL
・本体 PP
・蓋 AS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイトボックス No.5の型番3-132-0240のページです。
型番3-132-0240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイトボックス No.5

タイトボックス No.5

    タイトボックス No.4浅

    タイトボックス No.4浅

      タイトボックス No.3

      タイトボックス No.3

        ピペックス 8型 12型

        ピペックス 8型 12型

          ディスポ保管コンテナー(スクリュー管・サンプル管用)

          ディスポ保管コンテナー(スクリュー管・サンプル管用)

            セーフティボトルキャリア 6505-0010JP

            セーフティボトルキャリア 6505-0010JP

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

              ガロン瓶用積み重ねコンテナー

                メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                通常価格 2,360円 1,540円 1,180円 39,004円 9,800円 20,140円 10,900円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目  

                タイトボックス No.5のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-132-240
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                2,360円

                ( 2,596円 )
                1個 -

                4日目

                収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました