(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
631円
税込単価
694円

【特長】・専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸...

詳細情報を確認する

型番

3-340-0535 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0535

1個

631( 694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
【商品仕様】
・タイプ 20L用
・外寸(㎜) 297×297×291

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用の型番3-340-0535のページです。
型番3-340-0535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

    K・BOX

    K・BOX

      ステリテナー/専用ダンボールケース

      ステリテナー/専用ダンボールケース

        ロンテナー 20L 50入

        ロンテナー 20L 50入

          ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

          ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

            シールボーイ

            シールボーイ

              ロンテナー 20L 100入

              ロンテナー 20L 100入

                ポリカーボ蓋付バケツ

                ポリカーボ蓋付バケツ

                  メディカルペール 本体/フタ/スタンド

                  メディカルペール 本体/フタ/スタンド

                    ロンテナー 18L 100入

                    ロンテナー 18L 100入

                      ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

                      ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

                        ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

                        ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

                          ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

                          ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)

                            メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 三甲 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エンジニア
                            通常価格 631円 2,593円 23,009円 42,215円 29,010円 1,882円 61,820円 6,441円 1,064円 60,220円 34,612円 29,010円 3,988円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   8日目   7日目~   1日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目  

                            バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました