(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-340-0462
純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100 ジュンスイチョゾウビン(ウォータータンク)JC-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,082円
税込単価
53,990円

【特長】・底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-340-0462 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-340-0462 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
材質
型式
口内径(mm)
胴径(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0462

50
本体・蓋/HDPE、コック/PP
JC-50
93
Φ440
649

1個

49,082( 53,990円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です
・耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます
・広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます
・キャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます
・傾斜構造で液残りしません
・大容量タイプはキャスター付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100の型番3-340-0462のページです。
型番3-340-0462に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-20

      テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

      テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

        純水貯蔵瓶 容量 20L

        純水貯蔵瓶 容量 20L

          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

          テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10

            角型テーパージャー KTJ-20

            角型テーパージャー KTJ-20

              テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

              テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05

                テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108

                テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108

                  テーパータンク 本体HDPE製

                  テーパータンク 本体HDPE製

                    テーパージャー 角型 20L 111-05402

                    テーパージャー 角型 20L 111-05402

                      角型テーパージャー 20L

                      角型テーパージャー 20L

                        テーパータンク 50L キャスター付 101-80103

                        テーパータンク 50L キャスター付 101-80103

                          ウォータータンク 容量 10~100L

                          ウォータータンク 容量 10~100L

                            メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 49,082円 8,046円 10,633円 10,670円 69,428円 17,032円 37,759円 69,428円 34,174円 10,633円 10,416円 37,759円 6,500円
                            通常出荷日 8日目   4日目   9日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目~   8日目   7日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ PE(ポリエチレン)製容器 - - - - - - - PE(ポリエチレン)製容器 - - - PE(ポリエチレン)製容器
                            形状 丸型 - - - - - - - 丸型 - - - 丸型
                            使用温度範囲(℃) 0~70 - - - - - - - - - - - -

                            純水貯蔵瓶(ウォータータンク) JC-50/JC-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-340-0463
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            材質 型式 口内径
                            (mm)
                            胴径
                            (mm)
                            全高
                            (mm)

                            93,042円

                            ( 102,346円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            100本体・蓋/HDPE、コック/PVCJC-100240Φ570960

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました