(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険物収納缶(UNマーク取得)正角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-340-0493
危険物収納缶(UNマーク取得)正角 キケンブツシュウノウカン(UNマークシュトク)ショウカク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,826円 3,718円
税込単価
4,209円 4,090円

【特長】・危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 口内径(mm):
    50
  • 材質:
    本体・蓋/HDPE

型番

3-340-0493 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-340-0493 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0493

13
270×270×285(外寸)
-

4個

3,826円

3,718

( 4,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です
・落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています
・代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険物収納缶(UNマーク取得)正角の型番3-340-0493のページです。
型番3-340-0493に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険物収納缶(UNマーク取得)正角

危険物収納缶(UNマーク取得)正角

    危険物収納缶(UNマーク取得)平角

    危険物収納缶(UNマーク取得)平角

      広口扁平缶

      広口扁平缶

        扁平缶片口 乳白

        扁平缶片口 乳白

          片口扁平缶 グレー 20L

          片口扁平缶 グレー 20L

            扁平缶 乳白/グレー

            扁平缶 乳白/グレー

              KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

              KOWA 使い捨て保存容器内容器1L替容器10枚入

                取手付 ポリ容器

                取手付 ポリ容器

                  KOWA 角ビン1L

                  KOWA 角ビン1L

                    ポリ容器(ノズル付)

                    ポリ容器(ノズル付)

                      KOWA 保存容器1000cc

                      KOWA 保存容器1000cc

                        キャンピングボトル 5/10/20L

                        キャンピングボトル 5/10/20L

                          扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                          扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                            メーカー ケニス ケニス 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 コーワ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業
                            通常価格 3,826円 4,200円 638円 248円 2,639円 934円 522円 360円 493円 377円 408円 3,001円 2,609円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   5日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ - - - - - - -
                            口内径(mm) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            材質 本体・蓋/HDPE 本体・蓋/HDPE - - - - - - - - - - -

                            危険物収納缶(UNマーク取得)正角のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-340-0494
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            サイズ
                            (mm)
                            付属品

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            16270×270×320(外寸)改ざん防止キャップ付

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました