(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K

ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K

通常単価(税別)
6,270円
税込単価
6,897円

【特長】・レバーコック付のポリエチレン製平角缶です。【商品仕様】・容量 20L...

詳細情報を確認する

型番

3-340-0431 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:3-340-0431
・容量 20L
・外寸(mm) 206×450×415
・口内径(mm) 99
・材質 本体・蓋/HDPE パッキン付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0431

1個

6,270( 6,897円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーコック付のポリエチレン製平角缶です。
【商品仕様】
・容量 20L
・外寸(㎜) 206×450×415
・口内径(㎜) 99
・材質 本体・蓋/HDPE パッキン付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20Kの型番3-340-0431のページです。
型番3-340-0431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K

ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K

    平角缶(2口タイプ) A-20

    平角缶(2口タイプ) A-20

      平角缶 白 取っ手付 2L

      平角缶 白 取っ手付 2L

        メーカー ケニス ケニス コクゴ
        通常価格 6,270円 3,298円 378円
        通常出荷日 4日目   4日目   7日目  

        ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20Kのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました