(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平角缶(2口タイプ) A-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平角缶(2口タイプ) A-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,298円
税込単価
3,628円

【特長】・2口タイプのポリエチレン製平角缶です。 ・排出に便利なノズルが付属し...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20

型番

3-340-0492 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0492

1個

3,298( 3,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2口タイプのポリエチレン製平角缶です。
・排出に便利なノズルが付属しています。
【商品仕様】
・容量 20L
・外寸(㎜) 170×350×410
・材質 HDPE 取手・ノズル付
・口内径 斜口44㎜φ 縦口50㎜φ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平角缶(2口タイプ) A-20の型番3-340-0492のページです。
型番3-340-0492に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平角缶(2口タイプ) A-20

平角缶(2口タイプ) A-20

    ヘンペイスクエアボトル

    ヘンペイスクエアボトル

      タマカン 容量 10L~30L

      タマカン 容量 10L~30L

        アタッシュボトル(PE製)

        アタッシュボトル(PE製)

          ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

          ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5

            フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

            フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L細口

              PTFEボトル

              PTFEボトル

                フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

                フロロバリアPEタンク(廃液用タンク) 20L広口

                  PE広口瓶 白 100ml 150本入

                  PE広口瓶 白 100ml 150本入

                    PE広口瓶 白 250ml 60本入

                    PE広口瓶 白 250ml 60本入

                      メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス サンプラテック ケニス コクゴ コクゴ
                      通常価格 3,298円 4,570円 2,400円 2,842円 2,500円 17,751円 14,317円 15,684円 7,958円 3,978円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   4日目   7日目   7日目  
                      容量(L) 20 30 - 10L - 20 - 20 0.1 0.25

                      平角缶(2口タイプ) A-20のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました