(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-340-0124
Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000 Nalgeneキョウカボトル 2126-5000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,333円
税込単価
20,166円

【特長】・優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです・室温20℃の真空状態で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-340-0124 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-340-0124 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
型式
口内径(mm)
胴径(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-340-0124

5
2126-5000
64
Φ156
414

1個

18,333( 20,166円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです
・室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です
・オートクレーブ可能です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000の型番3-340-0124のページです。
型番3-340-0124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000

Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000

    Nalgene強化ボトル 2126-4000

    Nalgene強化ボトル 2126-4000

      PP広口瓶(中栓なし)

      PP広口瓶(中栓なし)

        PP細口瓶(中栓なし)

        PP細口瓶(中栓なし)

          Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

          Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 8,294円 12,707円 13,007円 12,400円 280円
            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目  
            商品タイプ PP(ポリプロピレン)製容器 - PP(ポリプロピレン)製容器 PP(ポリプロピレン)製容器 -
            形状 丸型 - 丸型 丸型 -
            材質 本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE - - - -

            Nalgene強化ボトル 2126-2000/2126-5000のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-340-0122
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            型式 口内径
            (mm)
            胴径
            (mm)
            全高
            (mm)

            8,294円

            ( 9,123円 )
            1個 あり

            4日目

            22126-200039Φ119260

            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました