(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,797円
税込単価
10,777円

【特長】・光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護します。 ・米国薬局法(USP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試薬瓶
  • 容量(mL):
    1000

型番

3-743-0127 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-743-0127

1パック

6個入り

9,797( 10,777円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護します。
・米国薬局法(USP23.661)の光透過性基準に準拠しています。
・保存・輸送用に使用できます。
【商品仕様】
・容量 1000mL(32oz)
・胴径×全高(㎜) 91φ×216
・入数 6
・材質 HDPE 褐色ポリプロピレンねじ蓋付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032の型番3-743-0127のページです。
型番3-743-0127に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

    NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016

    NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016

      柴田ねじ口瓶用 赤キャップ GL-45

      柴田ねじ口瓶用 赤キャップ GL-45

        メーカー ケニス ケニス 三商
        通常価格 9,797円 15,229円 1,399円
        通常出荷日 6日目   6日目   2日目  
        商品タイプ 試薬瓶 試薬瓶 オプション品
        容量(mL) 1000 500 -

        NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました