(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,229円
税込単価
16,752円

【特長】・光に敏感な物質の輸送・保存用に適した試薬瓶です。 ・米国薬局法(US...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試薬瓶
  • 容量(mL):
    500

型番

3-743-0114 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-743-0114

1パック

12個入り

15,229( 16,752円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光に敏感な物質の輸送・保存用に適した試薬瓶です。
・米国薬局法(USP)の光透過性基準に準拠しています。
【商品仕様】
・容量 500mL(16oz)
・胴径×全高(㎜) 73φ×168
・入数 12
・材質 HDPE 褐色ポリプロピレンねじ蓋付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016の型番3-743-0114のページです。
型番3-743-0114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016

NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016

    NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

    NalgenePE褐色細口試薬瓶(中栓なし) 2004-0032

      茶褐色ガラスボトル

      茶褐色ガラスボトル

        バイアル瓶 容量 3ml~100ml

        バイアル瓶 容量 3ml~100ml

          メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン
          通常価格 15,229円 9,797円 9,000円 6,200円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 試薬瓶 試薬瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶
          容量(mL) 500 1000 - -

          NalgenePE褐色広口試薬瓶(中栓なし) 2106-0016のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました