(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,200円 ~ 19,500円  特別価格 
税込価格
14,520円 ~ 21,450円  特別価格 

ケニス ガラス機器・器具類 平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
口内径(mm)
ツバ外径(mm)
高さ(mm)
外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
85
115
60
94
4589988585281

1個

13,200( 14,520円 )

6日目

500
85
115
60
94
4589988585304

1個

15,800( 17,380円 )

6日目

1000
120
150
116
146
4589988585274

1個

19,500円

18,281

( 20,109円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス ガラス機器・器具類 平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

    平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

    平面摺合セパラブルカバー 形状 三口 3-347-084

      平面摺合セパラブルカバー 形状 一口 3-347-080

      平面摺合セパラブルカバー 形状 一口 3-347-080

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 13,200円 24,000円 14,500円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        商品タイプ フラスコ類 - -
        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - -
        詳細タイプ 筒型 - -
        摺り 普通摺 - -
        備考 規格 JIS R 3503準拠 - -

        平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました