(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合三口フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-346-0945
共通摺合三口フラスコ キョウツウスリアイ3クチフラスコ 300mL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,505円
税込単価
18,156円

【特長】・規格 JIS R 3503準拠材質:硼珪酸ガラス中管摺合:24/40

詳細情報を確認する

型番

3-346-0945 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-346-0945 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
側管摺合
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0945

300
19/38

1個

16,505( 18,156円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格 JIS R 3503準拠
材質:硼珪酸ガラス
中管摺合:24/40

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合三口フラスコの型番3-346-0945のページです。
型番3-346-0945に関する仕様情報を記載しております。

共通摺合三口フラスコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-346-0943
3-346-0944
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
側管摺合

16,088円

( 17,697円 )
1個 あり

9日目

20019/38

15,669円

( 17,236円 )
1個 あり

14日目

30015/25

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました