(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューディスカップ 容量 500mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューディスカップ 容量 500mL【200個入り】

通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

【特長】・耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。 ・注ぎ口が付いており大変便利...

詳細情報を確認する

型番

3-131-0968 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0968

1パック

200個入り

11,900( 13,090円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。
・注ぎ口が付いており大変便利です。
・目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。
・再使用もでき、積み重ねて保管できます。
【商品仕様】
・容量 500mL
・口径(㎜) 101φ
・底外径×全高 84φ×112㎜
・入数 200
・材質 PP
・耐熱温度 130℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューディスカップ 容量 500mLの型番3-131-0968のページです。
型番3-131-0968に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューディスカップ 容量 500mL

ニューディスカップ 容量 500mL

    ニューディスカップ 容量 200mL

    ニューディスカップ 容量 200mL

      PPディスポカップ/蓋

      PPディスポカップ/蓋

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 11,900円 14,300円 11,747円
        通常出荷日 6日目   6日目   4日目  

        ニューディスカップ 容量 500mLのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました