(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) PSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) PSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,555円
税込単価
46,811円

【特長】・長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ピペット洗浄器セット

型番

3-135-0930 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-135-0930

PS-1
本体 A-1/洗浄用かご B-4/洗浄槽 D-4

1個

42,555( 46,811円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです
・化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です
・ピペットの自動洗浄に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) PSシリーズの型番3-135-0930のページです。
型番3-135-0930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) PSシリーズ

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) PSシリーズ

    ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

    ピペット洗浄器 本体 Aシリーズ

      ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

      ピペット洗浄器 洗浄槽 Dシリーズ

        ピペット洗浄器 洗浄用かご B-4

        ピペット洗浄器 洗浄用かご B-4

          ステンレス寸胴型スープ取りザル

          ステンレス寸胴型スープ取りザル

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス SUGICO
            通常価格 42,555円 18,106円 19,090円 10,100円 15,245円
            通常出荷日 19日目   19日目   4日目   4日目   7日目  
            商品タイプ その他 その他 その他 - -
            詳細タイプ ピペット洗浄器セット ピペット洗浄器 ピペット洗浄器 洗浄槽 - -

            ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) PSシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました