(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波ピペット洗浄器 AUシリーズ

型番:3-328-0113
超音波ピペット洗浄器 AUシリーズ チョウオンパピペットセンジョウキ AU-176CR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
422,920円
税込単価
465,212円

【特長】・操作が簡単なタイマースイッチ付で、汚れに応じて設定することができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    28
  • 排水機構方式:
    排水バルブ 1/2"ボールバルブ
  • 材質:
    塩ビ製(透明)(槽)/ SUS304(本体)
  • タイマー設定:
    0~15分または連続
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品:
    フタ/洗浄カゴ/サイフォン管/給水・排水ホース/カゴ受架台

型番

3-328-0113 解除

Loading...

カタログを表示

3-328-0113の仕様・寸法情報

商品タイプ超音波清浄機発振周波数(kHz)28
高周波入出力(W)出力:380槽容量(L)18.6
寸法(mm)165Φ×600(槽)/325×325×905(本体)排水機構方式排水バルブ 1/2"ボールバルブ
材質塩ビ製(透明)(槽)/ SUS304(本体)タイマー設定0~15分または連続
電源AC100V 50/60Hz付属品フタ/洗浄カゴ/サイフォン管/給水・排水ホース/カゴ受架台
メーカー型式AU-176CR消費電力(A)4.6
洗浄有効長610mm以下質量(kg)9.8

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
メーカー型式
消費電力(A)
洗浄有効長
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0113

出力:380
18.6
165Φ×600(槽)/325×325×905(本体)
AU-176CR
4.6
610mm以下
9.8

1個

422,920( 465,212円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作が簡単なタイマースイッチ付で、汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です
・緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます
・余裕ある出力で細部まで精密洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波ピペット洗浄器 AUシリーズの型番3-328-0113のページです。
型番3-328-0113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波ピペット洗浄器 AUシリーズ

超音波ピペット洗浄器 AUシリーズ

    ソノクリーナー 400D/200DL

    ソノクリーナー 400D/200DL

      ソノクリーナー 100D/200D

      ソノクリーナー 100D/200D

        アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

        アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

          マルチ超音波洗浄器 VS-F100

          マルチ超音波洗浄器 VS-F100

            メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス
            通常価格 384,120円 299,000円 172,500円 290,000円 124,160円
            通常出荷日 11日目   14日目~   11日目~   19日目   11日目  
            商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 - -
            発振周波数(kHz) 28 38(新設計BL振動子) 38(新設計BL振動子) - -
            排水機構方式 排水バルブ 1/2"ボールバルブ 1/2インチドレインコック付 1/2インチドレインコック付 - -
            材質 塩ビ製(透明)(槽)/ SUS304(本体) ステンレスSUS304(槽) ステンレスSUS304(槽) - -
            タイマー設定 0~15分または連続 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示) 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示) - -

            超音波ピペット洗浄器 AUシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-328-0112
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高周波入出力
            (W)
            槽容量
            (L)
            寸法
            (mm)
            メーカー型式 消費電力
            (A)
            洗浄有効長 質量
            (kg)

            384,120円

            ( 422,532円 )
            1個 あり

            11日目

            出力:36016.7165Φ×500(槽)/325×325×835(本体)AU-156CR4.2560mm以下9.5
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            高周波入出力
            (W)
            槽容量
            (L)
            寸法
            (mm)
            メーカー型式 消費電力
            (A)
            洗浄有効長 質量
            (kg)

            超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト