(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0791
卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ センジョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
363,800円
税込単価
400,180円

【特長】・大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    28
  • 材質:
    SUS430(本体)/SUS304(洗浄槽)
  • タイマー設定:
    15分計または連続

型番

3-327-0791 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0791 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
排水機構方式
電源
メーカー型式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0791

出力:750
約60.0L
500×400×300(洗浄槽)/560×500×455(本体)
3/4"ボールバルブ外装
AC100V 50/60Hz
AU-508CB
27.0

1個

363,800( 400,180円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です
・複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます
・本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズの型番3-327-0791のページです。
型番3-327-0791に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ

卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ

    アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

    アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

      アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

      アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

        メーカー ケニス 三商 三商
        通常価格 306,000円 91,000円 302,000円
        通常出荷日 11日目   5日目~   19日目  
        商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
        用途 卓上型 卓上型 卓上型
        発振周波数(kHz) 28 - -
        材質 SUS430(本体)/SUS304(洗浄槽) - -
        タイマー設定 15分計または連続 - -

        卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-327-0790
        3-327-0955
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        高周波入出力
        (W)
        槽容量
        (L)
        寸法
        (mm)
        排水機構方式 電源 メーカー型式 質量
        (kg)

        306,000円

        ( 336,600円 )
        1個 あり

        11日目

        出力:600約41.8L450×310×300(洗浄槽)/510×410×455(本体)3/4"ボールバルブ外装AC100V 50/60HzAU-308CB23.0

        516,000円

        ( 567,600円 )
        1個 あり

        11日目

        出力:1200約104.0L650×400×400(洗浄槽)/730×505×560(本体)1"ボールバルブ外装単相AC200V 50/60HzAU-1008CB44.0

        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました