(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 AUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0760
超音波洗浄器 AUシリーズ チョウオンパセンジョウキ AU-260C

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
259,960円 223,331円
税込単価
285,956円 245,664円

【特長】・小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    28
  • 排水機構方式:
    1/2"ボールバルブ内装
  • 材質:
    SUS304(槽)
  • タイマー設定:
    0~15分または連続運転
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品:
    洗浄槽フタ/洗浄カゴ/排水アミ/計量カップ/排水ホース/3Pアダプタ

型番

3-327-0760 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
ヒーター
型式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0760

出力:450
27
500×300×200(洗浄槽)/530×330×325(本体)
あり(4.8A)
AU-260C
15.0

1個

259,960円

223,331

( 245,664円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております
・複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 AUシリーズの型番3-327-0760のページです。
型番3-327-0760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 AUシリーズ

超音波洗浄器 AUシリーズ

    アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

    アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

      アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

      アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

        アイワ 超音波洗浄器 AU-26C

        アイワ 超音波洗浄器 AU-26C

          アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

          アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

            アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C

            アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C

              アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

              アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

                メーカー ケニス 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 98,940円 290,000円 91,000円 72,000円 302,000円 40,595円 302,000円
                通常出荷日 7日目~   19日目   5日目~   5日目   19日目   12日目   19日目  
                商品タイプ 超音波清浄機 - 超音波清浄機 - 超音波清浄機 - -
                発振周波数(kHz) 28 - - - - - -
                排水機構方式 1/2"ボールバルブ内装 - - - - - -
                材質 SUS304(槽) - - - - - -
                タイマー設定 0~15分または連続運転 - - - - - -

                超音波洗浄器 AUシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-327-0753
                3-327-0755
                3-327-0756
                3-327-0757
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                高周波入出力
                (W)
                槽容量
                (L)
                寸法
                (mm)
                ヒーター 型式 質量
                (kg)

                98,940円

                ( 108,834円 )
                1個 あり

                7日目

                出力:1206300×150×150(洗浄槽)/325×175×270(本体)あり(3.1A)AU-50C6.0

                201,760円

                ( 221,936円 )
                1個 あり

                11日目

                出力:36020500×300×150(洗浄槽)/530×330×280(本体)あり(4.3A)AU-180C13.0

                116,800円

                ( 128,480円 )
                1個 あり

                11日目

                出力:2209300×235×150(洗浄槽)/325×265×275(本体)あり(3.6A)AU-80C7.3

                162,960円

                ( 179,256円 )
                1個 あり

                11日目

                出力:30013325×300×150(洗浄槽)/355×330×275(本体)あり(4.1A)AU-115C9.0

                超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました