(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソノクリーナー 400D/200DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソノクリーナー 400D/200DL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
299,000円 ~ 494,500円
税込価格
328,900円 ~ 543,950円

【特長】・《電波法型式指定取得済》・新設計BL振動子が、液中に強力な超音波を発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    38(新設計BL振動子)
  • 排水機構方式:
    1/2インチドレインコック付
  • 材質:
    ステンレスSUS304(槽)
  • タイマー設定:
    0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品:
    洗浄槽フタ ステンレス製スノコ
  • 温度設定:
    常温~70℃(モード切替で液温表示)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
ヒーター容量
メーカー型式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
出力:200
7.4
530×163×289(本体)/499×140×151(洗浄槽)
200W
200DL
8.3

1個

299,000( 328,900円 )

-

出力:400
20
530×325×306(本体)/498×296×153(洗浄槽)
400W
400D
16.2

1個

494,500( 543,950円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・《電波法型式指定取得済》
・新設計BL振動子が、液中に強力な超音波を発生させ、抜群の洗浄力を発揮します
・ヒーターをマイコン制御することにより、加温・温調等を正確に管理することができます
・洗浄器後部に排水用ドレインコックを標準で装備していますのでメンテナンスも簡単です
・周波数自動追尾機能付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソノクリーナー 400D/200DL

ソノクリーナー 400D/200DL

    ソノクリーナー 100D/200D

    ソノクリーナー 100D/200D

      長物用超音波洗浄器 US-550ES

      長物用超音波洗浄器 US-550ES

        出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

        出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

          長物用超音波洗浄器

          長物用超音波洗浄器

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 三商
            通常価格 299,000円 172,500円 266,039円 225,363円 216,563円
            通常出荷日 14日目~   11日目~   11日目   11日目   12日目  
            商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 - 超音波清浄機 超音波清浄機
            発振周波数(kHz) 38(新設計BL振動子) 38(新設計BL振動子) - 38(BLT自励発振) 38(BLT自励発振)
            排水機構方式 1/2インチドレインコック付 1/2インチドレインコック付 - 手動排水バルブ式 -
            材質 ステンレスSUS304(槽) ステンレスSUS304(槽) - SUS304(洗浄槽/本体)/PP樹脂(パネル) -
            タイマー設定 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示) 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示) - 最大60分(1分刻みで設定) -

            ソノクリーナー 400D/200DLのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました