(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソノクリーナー 100D/200D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0660
ソノクリーナー 100D/200D ソノクリーナー 100D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,500円 143,744円
税込単価
189,750円 158,118円

【特長】・《電波法型式指定取得済》・新設計BL振動子が、液中に強力な超音波を発...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    38(新設計BL振動子)
  • 排水機構方式:
    1/2インチドレインコック付
  • 材質:
    ステンレスSUS304(槽)
  • タイマー設定:
    0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品:
    洗浄槽フタ/ステンレス製スノコ
  • 温度設定:
    常温~70℃(モード切替で液温表示)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-327-0660 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0660 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
ヒーター
型式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0660

出力:70~80
3.9
247×209×234(本体)/226×188×100(洗浄槽)
100W
100D
4.3

1個

172,500円

143,744

( 158,118円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・《電波法型式指定取得済》
・新設計BL振動子が、液中に強力な超音波を発生させ、抜群の洗浄力を発揮します
・ヒーターをマイコン制御することにより、加温・温調等を正確に管理することができます
・洗浄器後部に排水用ドレインコックを標準で装備していますのでメンテナンスも簡単です
・周波数自動追尾機能付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソノクリーナー 100D/200Dの型番3-327-0660のページです。
型番3-327-0660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソノクリーナー 100D/200D

ソノクリーナー 100D/200D

    カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー

    カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー

      ソノクリーナー 400D/200DL

      ソノクリーナー 400D/200DL

        本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

        本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

          アズワン 超音波洗浄器 VSF100

          アズワン 超音波洗浄器 VSF100

            卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

            卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

              卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

              卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

                メーカー ケニス 三商 ケニス 三商 アズワン カイジョー アズワン
                通常価格 172,500円 166,339円 299,000円 190,988円 112,872円 136,805円 3,626円
                通常出荷日 11日目~   11日目~   14日目~   12日目   7日目   8日目   1日目~  
                商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 - - 超音波清浄機 -
                発振周波数(kHz) 38(新設計BL振動子) 38(公称) 38(新設計BL振動子) - - 38 -
                排水機構方式 1/2インチドレインコック付 - 1/2インチドレインコック付 - - - -
                材質 ステンレスSUS304(槽) - ステンレスSUS304(槽) - - - -
                タイマー設定 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示) - 0~99分(1分毎に設定可能・残時間表示) - - - -

                ソノクリーナー 100D/200Dのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-327-0670
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                高周波入出力
                (W)
                槽容量
                (L)
                寸法
                (mm)
                ヒーター 型式 質量
                (kg)

                276,000円

                ( 303,600円 )
                1個 あり

                14日目

                出力:2009.6324×264×289(本体)/299×238×151(洗浄槽)200W200D7.7

                超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました