(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

US100/700シリーズ用 洗浄バスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0925
US100/700シリーズ用 洗浄バスケット センジョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,500円
税込単価
64,350円

ケニス 洗浄補助用品 US100/700シリーズ用 洗浄バスケット。

詳細情報を確認する

型番

3-327-0925 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0925 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0925

440×250×150(内寸法)
US-109/30KS/30PS

1個

58,500( 64,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 洗浄補助用品 US100/700シリーズ用 洗浄バスケット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

US100/700シリーズ用 洗浄バスケットの型番3-327-0925のページです。
型番3-327-0925に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

US100/700シリーズ用 洗浄バスケット

US100/700シリーズ用 洗浄バスケット

    US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-109/30KS/30PS

    US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-109/30KS/30PS

      US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PS

      US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-705/105/10KS/10PS

        US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

        US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 31,600円 39,500円 17,400円 15,000円
          通常出荷日 7日目~   11日目   11日目   7日目~  
          商品タイプ カゴ・バスケット - - カゴ・バスケット

          US100/700シリーズ用 洗浄バスケットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-327-0910
          3-327-0913
          3-327-0919
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          適応機種

          31,600円

          ( 34,760円 )
          1個 あり

          11日目

          245×190×100(内寸法)US-705/105/10KS/10PS

          44,000円

          ( 48,400円 )
          1個 あり

          7日目

          440×250×100(内寸法)US-707/107/20KS/20PS

          43,365円

          ( 47,702円 )
          1個 あり

          11日目

          270×250×100(内寸法)US-106/13KS

          洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました