(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0912
US100/700シリーズ用 洗浄カゴ センジョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,500円
税込単価
31,350円

ケニス 洗浄補助用品 US100/700シリーズ用 洗浄カゴ。

詳細情報を確認する

型番

3-327-0912 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0912 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0912

438×250×100(内寸法)
US-707/107/20KS/20PS

1個

28,500( 31,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケニス 洗浄補助用品 US100/700シリーズ用 洗浄カゴ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

US100/700シリーズ用 洗浄カゴの型番3-327-0912のページです。
型番3-327-0912に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

US100/700シリーズ用 洗浄カゴ

    手提げバスケット 20L・27L・31L

    手提げバスケット 20L・27L・31L

      洗浄/消毒用カゴ SUS304製

      洗浄/消毒用カゴ SUS304製

        メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械
        通常価格 15,000円 1,320円 5,041円
        通常出荷日 7日目~   1日目   5日目  
        商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット カゴ・バスケット

        US100/700シリーズ用 洗浄カゴのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-327-0909
        3-327-0926
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        適応機種

        15,000円

        ( 16,500円 )
        1個 あり

        7日目

        245×190×100(内寸法)US-705/105/10KS/10PS

        32,000円

        ( 35,200円 )
        1個 あり

        11日目

        438×250×150(内寸法)US-109/30KS/30PS

        洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました