(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 USシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0845
超音波洗浄器 USシリーズ チョウオンパセンジョウキ US-702

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,919円 86,699円
税込単価
111,011円 95,369円

【特長】・排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 発振周波数(kHz):
    38(PZT自励発振)
  • 材質:
    SUS304(洗浄槽)/アルミ(本体)
  • タイマー設定:
    最大60分(1分刻みで設定)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 安全機能:
    温度過昇防止/過電流保護/空焚き保護
  • 付属品:
    スノコ(SUS304)/上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード
  • 表面処理:
    アクリルコート仕上(本体)

型番

3-327-0845 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0845 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
排水機構方式
型式
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0845

出力:100(最大)
2.6
237×137×100(洗浄槽)/319×217×194(本体)
-
US-702
約3.7

1個

100,919円

86,699

( 95,369円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます
・安全性に配慮した構造になっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 USシリーズの型番3-327-0845のページです。
型番3-327-0845に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 USシリーズ

超音波洗浄器 USシリーズ

    卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

    卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II

      ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)

      ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)

        メーカー ケニス アズワン ヴェルヴォクリーア
        通常価格 100,919円 3,626円 166,781円
        通常出荷日 11日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ 超音波清浄機 - -
        発振周波数(kHz) 38(PZT自励発振) - 28/45/100
        材質 SUS304(洗浄槽)/アルミ(本体) - -
        タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定) - -
        電源 AC100V 50/60Hz - -

        超音波洗浄器 USシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-327-0846
        3-327-0847
        3-327-0848
        3-327-0849
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        高周波入出力
        (W)
        槽容量
        (L)
        寸法
        (mm)
        排水機構方式 型式 質量
        (kg)

        133,019円

        ( 146,321円 )
        1個 あり

        11日目

        出力:100(最大)3.8299×150×100(洗浄槽)/381×230×194(本体)手動排水バルブ式US-703約4.7

        169,847円

        ( 186,832円 )
        1個 あり

        11日目

        出力:150(最大)5.8299×150×150(洗浄槽)/381×230×249(本体)手動排水バルブ式US-704約5.5

        204,476円

        ( 224,924円 )
        1個 あり

        11日目

        出力:200(最大)9.2299×236×150(洗浄槽)/381×319×249(本体)手動排水バルブ式US-705約6.6

        313,310円

        ( 344,641円 )
        1個 あり

        11日目

        出力:400(最大)20.4502×299×150(洗浄槽)/584×381×249(本体)手動排水バルブ式US-707約10.4

        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました