(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式ポンプ P-S/P-SX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式ポンプ P-S/P-SX

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,849円 ~ 45,539円
税込価格
16,334円 ~ 50,093円

【特長】・P-Sは油などの小分けに、P-SXは薬品の移し替えに便利です・手動式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 使用粘度:
    10000cP以下
  • 吐出量:
    200mL/回
  • 全長(mm):
    632~1132

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
ホースサイズ(mm)
材質
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
350
本体:スチール(クロムメッキ)、ホース:PVC
P-S

1個

14,849( 16,334円 )

5日目

耐薬型
12×350
本体:SUS304、ホース:ふっ素樹脂
P-SX

1個

45,539( 50,093円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・P-Sは油などの小分けに、P-SXは薬品の移し替えに便利です
・手動式ピストンポンプ
【用途】
・ペール缶、一斗缶用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式ポンプ P-S/P-SX

手動式ポンプ P-S/P-SX

    アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

    アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

      電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

      電動式ケミカルミニハンディポンプ ポリプロピレン製

        電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

        電動式ケミカルミニハンディポンプ ステンレス製

          吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

          吐出専用 エアダイヤフラムペールポンプ

            耐酸ホースポンプ

            耐酸ホースポンプ

              ペール・一斗缶用手動ポンプ

              ペール・一斗缶用手動ポンプ

                ホースポンプ

                ホースポンプ

                  工進 ママオ-ト

                  工進 ママオ-ト

                    工進 ジャンボペコペット

                    工進 ジャンボペコペット

                      エア式ケミカルポンプ

                      エア式ケミカルポンプ

                        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

                        エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

                          電動式酸・アルカリミニポンプ

                          電動式酸・アルカリミニポンプ

                            メーカー ケニス アクアシステム 共立機巧 共立機巧 アクアシステム ケニス アクアシステム ケニス 工進 工進 共立機巧 共立機巧 昭栄
                            通常価格 14,849円 14,145円 61,802円 101,413円 225,884円 540円 10,289円 469円 6,298円 281円 129,976円 92,813円 62,925円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 手動式 - 電動式 電動式 エア式 - 手動式 - 電動式 - エア式 エア式 電動式
                            使用粘度 10000cP以下 - - - - - - - - - - - -
                            吐出量 200mL/回 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 632~1132 - - - - - - - - - - - -

                            手動式ポンプ P-S/P-SXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました