(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンパイアポンプ(液体サンプラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-164-0921
バンパイアポンプ(液体サンプラー) ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,749円
税込単価
27,224円

【特長】・ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポンプ部:ナイロン製
  • 付属品:
    ポリエチレンチューブ2m、HDPEボトル100/200/400mL各1個

(i)ご注意

  • 別売のGL45用変換アダプタを用いると、ネジ規格GL45のガラスボトルを採取容器として使用できます。
  • ポリチューブは6P型(一般用)、8P型(太径用)をご使用下さい。

型番

3-164-0921 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-164-0921 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
チューブ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-164-0921

太径用
EV38UL
8(内径)/10(外径)

1個

24,749( 27,224円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます
・コンタミを防止するアイデア商品

(i)ご注意

  • 別売のGL45用変換アダプタを用いると、ネジ規格GL45のガラスボトルを採取容器として使用できます。
  • ポリチューブは6P型(一般用)、8P型(太径用)をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンパイアポンプ(液体サンプラー)の型番3-164-0921のページです。
型番3-164-0921に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンパイアポンプ(液体サンプラー)

バンパイアポンプ(液体サンプラー)

    オイルレス吸引ポンプ

    オイルレス吸引ポンプ

      メーカー ケニス アズワン
      通常価格 14,849円 67,769円
      通常出荷日 6日目   1日目  
      材質 ポンプ部:ナイロン製 -
      付属品 ポリエチレンチューブ2m、HDPEボトル100/200/400mL各1個 -

      バンパイアポンプ(液体サンプラー)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-164-0920
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      詳細タイプ 品番 チューブ径
      (mm)

      14,849円

      ( 16,334円 )
      1個 あり

      6日目

      一般用EV38XV6(内径)/8(外径)

      送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました