(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

循環アスピレーター WJ-20 ケニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

循環アスピレーター WJ-20 ケニス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,249円
税込単価
81,674円

【特長】・水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。 ・強制循環...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0508 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0508

1個

74,249( 81,674円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。
・強制循環によりエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能です。
・水道がない、水圧が低いに対応
【商品仕様】
・排気量 12~15L/分×2本
・大きさ 255×360×415㎜ (突起含まず) 約7.4㎏
・測定圧力 ゲージ圧
・モーター コンデンサー始動型モーター AC100V 50/60Hz 100/150W
・アスピレーター 金属(真鍮)製×2本
・水槽 ポリプロピレン製
・吸引口 ホース口ノズル 外径10㎜φ×2本
・給排水方式 フレキシブルホース(口径12㎜) オーバーフローノズル(口径17㎜)
・電源 AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A
・付属 GL-14ホース口ノズル×2 Y字形分岐管×1 コンセントアダプタ×1 管入りヒューズ(6.4φ×30㎜ 5A)×1
・JANコード:4589988623044

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環アスピレーター WJ-20 ケニスの型番3-326-0508のページです。
型番3-326-0508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

循環アスピレーター WJ-20 ケニス

循環アスピレーター WJ-20 ケニス

    循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

    循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

      循環アスピレーター WJシリーズ

      循環アスピレーター WJシリーズ

        ハンディアスピレーター WPシリーズ

        ハンディアスピレーター WPシリーズ

          真空ポンプ N816.3KT.45.18

          真空ポンプ N816.3KT.45.18

            ドライ真空ポンプ DAシリーズ

            ドライ真空ポンプ DAシリーズ

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

                油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

                油回転真空ポンプ(二段式・スタンダード) AVRIシリーズ

                  電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

                  電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

                    送液チューブポンプ

                    送液チューブポンプ

                      メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ヤマト科学
                      通常価格 74,249円 63,402円 65,257円 83,636円 151,082円 58,199円 24,379円 45,566円 156,800円 444,636円
                      通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   12日目~   7日目  

                      循環アスピレーター WJ-20 ケニスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました