(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S

通常単価(税別)
80,515円
税込単価
88,567円

【特長】・ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用し...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0218 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0218

1個

80,515( 88,567円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミスト等による汚れがないクリーンな排気が可能です。
・サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
・排気速度の大きい1段排気方式を採用しています。
【商品仕様】
・排気速度(50/60Hz) 40/46L/分
・到達圧力 19.9×103Pa
・吸/排気口径(メネジサイズ) 外径9㎜φ/内径5㎜φ(Rc1/4)
・大きさ 128×242×178㎜
・重量 7.2㎏
・電源 AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム式真空ポンプ DA-40Sの型番3-326-0218のページです。
型番3-326-0218に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S

ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S

    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

    東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

      真空ポンプ LV660(60Hz)

      真空ポンプ LV660(60Hz)

        東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

        東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

          真空ポンプ VP0660(50Hz)

          真空ポンプ VP0660(50Hz)

            東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

            東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

              メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 80,515円 58,343円 58,343円 58,343円 55,239円 58,905円
              通常出荷日 11日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目  

              ダイアフラム式真空ポンプ DA-40Sのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました