(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニコン真空ポンプ LV LV-660(50Hz)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リニコン真空ポンプ LV LV-660(50Hz)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,091円 61,357円
税込単価
77,100円 67,493円

【特長】・完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフ...

詳細情報を確認する

型番

3-113-0177 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-113-0177

1個

70,091円

61,357

( 67,493円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポンプです。
・現場で簡単にすぐ使用できるように、カバーと電源コード(プラグ付キャプタイヤコード)を標準装備したコンプレッサと真空ポンプです。
・バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気、フィルムの吸着固定、吸引濾過装置などの真空源として最適です。
・メンテナンスフリー
【商品仕様】
・到達圧力 -80kPa
・吐出空気量 25L/
・吸/吐出口 カプラ 吸入口:外径8.5㎜φ(タケノコ) 吐出口:Rc1/4 (取付サイズ)
・電源 AC100V(LV-660は50、60Hzより選択)
・大きさ 241×177×204㎜ 6.3㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニコン真空ポンプ LV LV-660(50Hz)の型番3-113-0177のページです。
型番3-113-0177に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニコン真空ポンプ LV LV-660(50Hz)

リニコン真空ポンプ LV LV-660(50Hz)

    リニコン真空ポンプ LV-125A

    リニコン真空ポンプ LV-125A

      アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

      アルバック DA-20D ダイアフラム型真空ポンプ

        アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

        アルバック DA-40S ダイアフラム型真空ポンプ

          ドライ真空ポンプ

          ドライ真空ポンプ

            東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

            東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

              真空ポンプ LV660(60Hz)

              真空ポンプ LV660(60Hz)

                東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

                東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)0904-64-51-03

                  循環アスピレーター WJ-15、WJ-20

                  循環アスピレーター WJ-15、WJ-20

                    ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

                    ダイアフラム型真空ポンプ N86KT.18

                      メーカー ケニス 三商 三商 三商 サンプラテック 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 三商
                      通常価格 70,091円 42,800円 77,000円 88,000円 120,769円 55,239円 58,343円 58,343円 78,415円 59,000円
                      通常出荷日 11日目   2日目   3日目   1日目   14日目   9日目   6日目   6日目   1日目~   4日目  

                      リニコン真空ポンプ LV LV-660(50Hz)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました