(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルチューブ 25A1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルチューブ 25A1500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,128円
税込単価
24,341円

【商品仕様】・フランジ NW25 ・A 40 ・a 20 ・L 1500 ・材...

詳細情報を確認する

型番

3-727-0724 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-727-0724

1個

22,128( 24,341円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フランジ NW25
・A 40
・a 20
・L 1500
・材質 SUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルチューブ 25A1500の型番3-727-0724のページです。
型番3-727-0724に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルチューブ 25A1500

フレキシブルチューブ 25A1500

    フレキシブルチューブ 25A2000

    フレキシブルチューブ 25A2000

      フレキシブルチューブ 25A1000

      フレキシブルチューブ 25A1000

        真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

        真空仕様フレキシブルチューブ(NWフランジ型)

          フレキシブルチューブ 最小曲半径35mm

          フレキシブルチューブ 最小曲半径35mm

            フレキシブルチューブ 最小曲半径90mm

            フレキシブルチューブ 最小曲半径90mm

              フレキシブルチューブ 最小曲半径60mm

              フレキシブルチューブ 最小曲半径60mm

                ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

                ダイヤフラム型真空ポンプ NVP-2000

                  真空配管部品(オスネジ継手) ALFシリーズ

                  真空配管部品(オスネジ継手) ALFシリーズ

                    アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

                    アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

                      真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-1000L

                      真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-1000L

                        真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-500L

                        真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-25N-500L

                          真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-500L

                          真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-500L

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 大阪ラセン管工業 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 三商 アズワン 三商 ケニス ケニス ケニス
                            通常価格 22,128円 25,448円 18,809円 9,000円 13,172円 20,546円 14,559円 258,000円 16,000円 157,500円 17,581円 15,083円 13,037円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   8日目~   2日目   6日目   6日目   6日目  

                            フレキシブルチューブ 25A1500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました