(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプオイル SY 3-727-786

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプオイル SY 3-727-786

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,686円
税込単価
23,855円

【特長】・低蒸気圧でオイルバックが少なく、高真空を維持できます。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    真空ポンプオイル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-727-0786

1個

21,686( 23,855円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低蒸気圧でオイルバックが少なく、高真空を維持できます。
【商品仕様】
・容量 1L
・動粘度 25.0㎜2/s
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第四石油類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SY 3-727-786の型番3-727-0786のページです。
型番3-727-0786に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプオイル SY 3-727-786

真空ポンプオイル SY 3-727-786

    拡散ポンプオイル S/A

    拡散ポンプオイル S/A

      真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

      真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

        真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

        真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

          スーパーハイランドSE

          スーパーハイランドSE

            タービンオイル

            タービンオイル

              真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

              真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

                真空ポンプオイル SA-100M

                真空ポンプオイル SA-100M

                  スーパーハイランド

                  スーパーハイランド

                    真空ポンプオイル R-2

                    真空ポンプオイル R-2

                      真空ポンプオイル KING

                      真空ポンプオイル KING

                        アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

                        アルバック ポンプ油 SMR-100 4L

                          ハイランドFRZ

                          ハイランドFRZ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス JXエネルギー JXエネルギー ケニス ケニス JXエネルギー ケニス ケニス 三商 JXエネルギー
                            通常価格 21,686円 16,630円 4,989円 3,959円 12,912円 11,084円 22,000円 5,672円 10,706円 6,603円 6,004円 7,144円 20,572円
                            通常出荷日 11日目   4日目~   4日目   4日目   7日目   7日目   4日目   25日目   7日目   4日目~   9日目   2日目   7日目  
                            種類 その他 その他 その他 その他 油圧作動油 タービン油 その他 その他 油圧作動油 その他 その他 その他 油圧作動油
                            詳細タイプ 真空ポンプオイル 拡散ポンプオイル 真空ポンプオイル 真空ポンプオイル - - 真空ポンプオイル 真空ポンプオイル - 真空ポンプオイル 真空ポンプオイル - -

                            真空ポンプオイル SY 3-727-786のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました