(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,000円
税込単価
24,200円

【特長】・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    真空ポンプオイル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0916

1個

22,000( 24,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。
・低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
【商品仕様】
・容量 18L
・粘度グレード ISO VG 68

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプオイル SA-160M 容量 18Lの型番3-326-0916のページです。
型番3-326-0916に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

真空ポンプオイル SA-160M 容量 18L

    真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

    真空ポンプオイル SA-160M 容量 2L

      真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

      真空ポンプオイル SA-160M 容量 1L

        真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

        真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-160Mシリーズ

          高圧絶縁油A

          高圧絶縁油A

            真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

            真空ポンプオイル(ネオバック・合成系) SOシリーズ

              真空ポンプオイル KING

              真空ポンプオイル KING

                シリコーンオイル KFシリーズ

                シリコーンオイル KFシリーズ

                  真空ポンプ油 MRシリーズ

                  真空ポンプ油 MRシリーズ

                    松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 18L

                    松村石油 MR-100 真空ポンプオイル 18L

                      松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

                      松村石油 MR-200 真空ポンプオイル 1L

                        シリコーンオイル YF33-100

                        シリコーンオイル YF33-100

                          真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

                          真空ポンプ用オイル ニュークリアバック SA-100Mシリーズ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン JXエネルギー アズワン ケニス アズワン アズワン 三商 三商 ケニス アズワン
                            通常価格 22,000円 4,989円 3,959円 4,000円 14,984円 10,900円 6,004円 4,600円 6,082円 28,000円 3,289円 11,000円 4,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   10日目~  
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 多目的油 その他
                            詳細タイプ 真空ポンプオイル 真空ポンプオイル 真空ポンプオイル - - - 真空ポンプオイル - - - - 温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体油 -

                            真空ポンプオイル SA-160M 容量 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました