(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ GLD-202BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油回転真空ポンプ GLD-202BB

通常単価(税別)
231,237円
税込単価
254,361円

【特長】・油の逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際の真空室への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。

型番

3-326-0114 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0114

1個

231,237( 254,361円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油の逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際の真空室への油の逆流を抑制できます。
【商品仕様】
・排気速度(50/60Hz) 200/240L/分
・到達圧力 0.67Pa ※ガスバラスト バルブ付 (6.7Pa)
・吸入口 KF-25
・大きさ(㎜) 170×516×250
・重量 31.0㎏
・電源 AC100~120V/ AC200~240V

(i)ご注意

  • ●※到達圧力の( )内はガスバラストオープン時の数値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ GLD-202BBの型番3-326-0114のページです。
型番3-326-0114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ GLD-202BB

油回転真空ポンプ GLD-202BB

    アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

    アルバック GLD-202BB 直結型油回転真空ポンプ100V

      ドライ真空ポンプ

      ドライ真空ポンプ

        アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

        アルバック G-20DA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

          アルバック G-5DA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

            アルバック G-25SA 直結型油回転真空ポンプ

              アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

              アルバック G-50DA 直結型油回転真空ポンプ

                メーカー ケニス 三商 サンプラテック 三商 三商 三商 三商
                通常価格 231,237円 236,300円 120,769円 87,000円 75,000円 70,000円 94,000円
                通常出荷日 11日目   2日目   14日目   2日目   2日目   2日目   2日目  

                油回転真空ポンプ GLD-202BBのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました