(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油回転真空ポンプ G-101S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油回転真空ポンプ G-101S

通常単価(税別)
124,329円
税込単価
136,762円

【特長】・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 ・ベルト方...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※1 吸入口径18㎜の機種を外径8㎜ホース口に変換する時は(8㎜ホース口吸気管)が別途必要です(G-101は除く)。 ●※2 ガスバラストバルブ付でバルブを閉めた場合の値と( )内は開けた時の値を示しています。 ●※表中の排気速度は、50/60Hzの値です。

型番

3-326-0158 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0158

1個

124,329( 136,762円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモーター直結型を採用しました。
・逆流防止機構付です。
・小型軽量ながらハイパワー! 用途に合わせてお選び下さい
【商品仕様】
・排気速度 100/120L/分
・到達圧力 9.3Pa
・吸入口 27㎜φ
・大きさ 234×500.5×264㎜
・重量 22.0㎏
・機能 P X
・電源 AC100V 400W
・過電流保護装置 サーマルプロテクタ内蔵

(i)ご注意

  • ●※1 吸入口径18㎜の機種を外径8㎜ホース口に変換する時は(8㎜ホース口吸気管)が別途必要です(G-101は除く)。 ●※2 ガスバラストバルブ付でバルブを閉めた場合の値と( )内は開けた時の値を示しています。 ●※表中の排気速度は、50/60Hzの値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ G-101Sの型番3-326-0158のページです。
型番3-326-0158に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油回転真空ポンプ G-101S

油回転真空ポンプ G-101S

    アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

    アルバック GLD-051 直結型油回転真空ポンプ

      アルバック DAP-15 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

      アルバック DAP-15 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

        アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

        アルバック DAP-30 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

          ロータリーポンプE2Mシリーズ

          ロータリーポンプE2Mシリーズ

            アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

            アルバック DA-15D ダイアフラム型真空ポンプ

              アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

              アルバック DA-30S ダイアフラム型真空ポンプ

                真空ポンプ(低真空・中真空)

                真空ポンプ(低真空・中真空)

                  アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                  アルバック DAP-6D ダイアフラム型真空ポンプ

                    循環アスピレーター WJ-15、WJ-20

                    循環アスピレーター WJ-15、WJ-20

                      吸引装置 S-101V

                      吸引装置 S-101V

                        メーカー ケニス 三商 三商 三商 EDWARDS 三商 三商 アルバック機工 三商 柴田科学 三商
                        通常価格 124,329円 157,500円 40,000円 60,000円 579,705円 60,000円 62,000円 25,002円 23,500円 78,415円 102,840円
                        通常出荷日 11日目   2日目   4日目   2日目   7日目   2日目   2日目   6日目~   4日目   1日目~   2日目  

                        油回転真空ポンプ G-101Sのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました