(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-113-0109
電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F デンジシキエアーポンプ AP-100F

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,509円
税込単価
53,360円

【特長】・屋外での使用も可能なエアーポンプです・低消費電力・低騒音・低振動を兼...

詳細情報を確認する

型番

3-113-0109 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-113-0109 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
定格風量(L/min)
騒音レベル(dB)
定格圧力(kPa)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-113-0109

AP-100F
100
40
18
6.1

1個

48,509( 53,360円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外での使用も可能なエアーポンプです
・低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています
・屋外でのバブリング処理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100Fの型番3-113-0109のページです。
型番3-113-0109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

    ダイアフラム吸引加圧ポンプ

    ダイアフラム吸引加圧ポンプ

      大型エアーポンプ 吐出型 HPシリーズ

      大型エアーポンプ 吐出型 HPシリーズ

        KP-6035 小型エアーポンプ

        KP-6035 小型エアーポンプ

          循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

          循環アスピレーター WJ-20 東京硝子器械

            メーカー ケニス アルバック機工 アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 24,749円 36,402円 46,159円 31,391円 63,402円
            通常出荷日 9日目   2日目~   8日目~   15日目   6日目  
            商品タイプ エアーポンプ・アスピレーター 送液ポンプ エアーポンプ・アスピレーター - -
            サイズ(mm) 190×172×199(突起部除く) - - - -
            電源 AC100V(50/60Hz) - - - -
            吐出口 外径Φ18mm(VP13) - - - -

            電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100Fのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-113-0105
            3-113-0106
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            品番 定格風量
            (L/min)
            騒音レベル
            (dB)
            定格圧力
            (kPa)
            質量
            (kg)

            24,749円

            ( 27,224円 )
            1個 あり

            9日目

            AP-30303212.04.3

            26,531円

            ( 29,184円 )
            1個 あり

            9日目

            AP-40403412.04.3

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました