(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-113-0116
電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A デンジシキエアーポンプ YP-15A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,025円
税込単価
40,728円

【特長】・ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです・給油を必要としない構...

詳細情報を確認する

型番

3-113-0116 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-113-0116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
定格風量(L/min)
騒音レベル(dB)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-113-0116

YP-15A
15
33
2.4

1個

37,025( 40,728円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです
・給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます
・吐出専用タイプで、水槽やバーナーなどへのエアー供給用に適しています(3-113-0115を除く)
・優れた低騒音タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20Aの型番3-113-0116のページです。
型番3-113-0116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

    エアーポンプ 吐出風量(ml/min) 30000~80000

    エアーポンプ 吐出風量(ml/min) 30000~80000

      ミニコネクター MCL-2

      ミニコネクター MCL-2

        メーカー ケニス アズワン ケニス
        通常価格 31,580円 35,103円 641円
        通常出荷日 9日目~   1日目~   6日目  
        商品タイプ エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター -
        電源 AC100V(50/60Hz)(コード1.6m、プラグ付) - -
        定格圧力(kPa) 10 - -
        吐出口 Φ5/11mm - -

        電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20Aのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-113-0115
        3-113-0117
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        品番 定格風量
        (L/min)
        騒音レベル
        (dB)
        質量
        (kg)

        31,580円

        ( 34,738円 )
        1個 あり

        9日目

        YP-6A6312.1

        38,114円

        ( 41,925円 )
        1個 あり

        11日目

        YP-20A20352.4

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました