(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ

水中ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,421円
税込単価
41,163円

給水や排水作業を手軽に行うことができる投げ込み式水中ポンプです。

詳細情報を確認する

  • 大きさサイズ(mm):
    136×145×218
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 電源コード長(m):
    3.5
  • 吐出口(mm):
    15~25

型番

3-326-0381 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)190~250(50/60Hz)大きさサイズ(mm)136×145×218
電源(V)AC100(50/60Hz)最大吐出量(L/分)70(50/60Hz)
最大揚程(m)2.2~2.6(50/60Hz)電源コード長(m)3.5
質量(kg)3.4品番SL-102
吐出口(mm)15~25 - -

型番リスト

型番
消費電力(W)
最大吐出量(L/分)
最大揚程(m)
質量(kg)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0381

190~250(50/60Hz)
70(50/60Hz)
2.2~2.6(50/60Hz)
3.4
SL-102

1個

37,421( 41,163円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

給水や排水作業を手軽に行うことができる投げ込み式水中ポンプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中ポンプの型番3-326-0381のページです。
型番3-326-0381に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ

水中ポンプ

    寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

    寺田ポンプ 清水用水中ポンプ SL-102

      土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

      土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

        清水用水中ポンプ P717型

        清水用水中ポンプ P717型

          ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

          ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

            底水用水中ポンプミスター底水

            底水用水中ポンプミスター底水

              工進 ポンディ 清水用

              工進 ポンディ 清水用

                低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                  水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                  水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                    工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

                    工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

                      工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

                      工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

                        工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                        工進 ポンスター 汚水用 60HZ

                          ポンスター 汚水用

                          ポンスター 汚水用

                            メーカー ケニス 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 鶴見製作所 マキタ 工進 工進 工進 工進
                            通常価格 37,421円 26,121円 42,702円 161,160円 101,501円 58,696円 15,941円 41,872円 20,651円 38,188円 38,188円 24,402円 24,538円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目~   10日目   1日目~  
                            大きさサイズ(mm) 136×145×218 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100(50/60Hz) - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長(m) 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            吐出口(mm) 15~25 - - - - - - - - - - - -

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト