(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,200円
税込単価
50,820円

【特長】・モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    水陸両用型ポンプ

型番

3-326-0802 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最大吐出量(L/min)
接続口径(mm)
電源
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0802

171×120×151
40
Φ15
AC100V 60Hz
RSD-40

1個

46,200( 50,820円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター部は完全モールドされており、水中使用も可能です。淡水・海水両用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水陸両用型ポンプ RSDシリーズの型番3-326-0802のページです。
型番3-326-0802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

    液体送液用 DCブラシレスポンプ

    液体送液用 DCブラシレスポンプ

      水中ポンプ AMG3000

      水中ポンプ AMG3000

        耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2

        耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10TT.18RC2

          メーカー ケニス ケニス アズワン 三商
          通常価格 21,800円 27,954円 27,793円 318,000円
          通常出荷日 11日目   19日目   1日目~   5日目  
          商品タイプ その他 その他 水中ポンプ -
          詳細タイプ 水陸両用型ポンプ DCブラシレスポンプ - -

          水陸両用型ポンプ RSDシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-326-0800
          3-326-0803
          3-326-0804
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          最大吐出量
          (L/min)
          接続口径
          (mm)
          電源 品番

          21,800円

          ( 23,980円 )
          1個 -

          11日目

          119×84×9610Φ15AC100V 60HzRSD-10

          21,800円

          ( 23,980円 )
          1個 -

          11日目

          119×84×9610Φ15AC100V 50HzRSD-10

          30,600円

          ( 33,660円 )
          1個 -

          11日目

          141×100×13120Φ19AC100V 50HzRSD-20

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました