(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自吸式マグネットポンプ 30・40RM4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-326-0435
自吸式マグネットポンプ 30・40RM4 ジキュウシキマグネットポンプ 30RM4

通常価格(税別)
49,780円 ~ 53,300円
税込価格
54,758円 ~ 58,630円

【特長】・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプで、液漏れがなく、ポンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    自吸式マグネットポンプ
  • 容量(mL):
    800
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)(電源プラグの付属なし)
  • 材質:
    ポリプロピレン製
  • 自吸限界高さ(m):
    0.8

型番

3-326-0435 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大吐出量(L/min)
接続口径(mm)
最大揚程(m)
品番
定格出力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-326-0435

32/38
Φ13
3.8/5.4
30RM4
45

1個

49,780( 54,758円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットドライブ方式によるシールレスポンプで、液漏れがなく、ポンプ回りの汚れやシール交換の手間を軽減しました
・液漏れがなく汚れやシール交換の手間を軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自吸式マグネットポンプ 30・40RM4

自吸式マグネットポンプ 30・40RM4

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

      ハンディポンプ HP-901/HP-902

      ハンディポンプ HP-901/HP-902

        水中ポンプ AMG3000

        水中ポンプ AMG3000

          メーカー ケニス ケニス 三商 アズワン
          通常価格 49,780円 53,257円 150,000円 27,793円
          通常出荷日 19日目   19日目   12日目~   1日目~  
          商品タイプ その他 その他 ハンディーポンプ 水中ポンプ
          詳細タイプ 自吸式マグネットポンプ 自吸式マグネットポンプ - -
          容量(mL) 800 - - -
          電源 AC100V(50/60Hz)(電源プラグの付属なし) AC100V(50/60Hz) - -
          材質 ポリプロピレン製 - - -

          自吸式マグネットポンプ 30・40RM4のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました