(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-TT-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-TT-P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
316,868円
税込単価
348,555円

【特長】・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 ・簡単なキー...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0782 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0782

1個

316,868( 348,555円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。
・簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。
・摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
・ラボ・プロセスでの精密微量送液に!
【商品仕様】
・ポンプヘッド PTFE
・接液部材質(シート弁/パッキン) パーフロ
・流量設定範囲 0.1~100mL/min(0.01mL単位)
・最高吐出圧力 0.3MPa
・接続口径 φ4×φ6またはRc1/8
・耐環境性 IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
・電源 AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付
・大きさ 110×175×128.1㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-TT-Pの型番3-326-0782のページです。
型番3-326-0782に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-TT-P

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-TT-P

    タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

    タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

      ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S

      ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S

        アラメック(R)真空ホース

        アラメック(R)真空ホース

          耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

          耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

            精密微量送液ポンプ

            精密微量送液ポンプ

              メーカー ケニス 三商 三商 アズワン 三商 ケニス
              通常価格 316,868円 258,000円 404,000円 4,359円 477,000円 508,620円
              通常出荷日 9日目   19日目   19日目   8日目   19日目   9日目  

              精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) Q-100-TT-Pのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました