(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-326-0781
精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
211,818円
税込単価
233,000円

【特長】・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます・簡単なキー操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • サイズ(mm):
    110×175×128.1
  • 接続口径(mm):
    Φ4×Φ6またはRc1/8
  • 電源:
    AC100~240V(±10%)(コード2m、プラグ付)
  • 流量設定範囲(mL/min):
    0.1~100(0.01mL単位)
  • 最高吐出圧力(Mpa):
    0.3
  • 耐環境性 IEC規格:
    IP65相当(防塵・防水)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-326-0781 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-326-0781 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0781

ポンプヘッド:PVC、接液部材質(シート弁/パッキン):特殊フッ素ゴム
Q-100-VF-P

1個

211,818( 233,000円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます
・簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です
・摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません
・ラボ・プロセスでの精密微量送液に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mmの型番3-326-0781のページです。
型番3-326-0781に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

    タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

    タクミナ スムーズフローポンプ Qシリーズ

      アラメック(R)真空ホース

      アラメック(R)真空ホース

        ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S

        ダイアフラム式送液ポンプ シムドス FEM1.02FT.18S

          耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

          耐食型定量ポンプ シムドス FEM1.10FT.18RC2

            液体送液用 DCブラシレスポンプ

            液体送液用 DCブラシレスポンプ

              精密微量送液ポンプ

              精密微量送液ポンプ

                メーカー ケニス 三商 アズワン 三商 三商 ケニス ケニス
                通常価格 211,818円 198,000円 4,359円 367,000円 433,000円 27,954円 508,620円
                通常出荷日 9日目   19日目   8日目   19日目   19日目   19日目   9日目  
                商品タイプ 送液ポンプ 送液ポンプ - - - その他 送液ポンプ
                サイズ(mm) 110×175×128.1 - - - - - 110×175×128.1
                接続口径(mm) Φ4×Φ6またはRc1/8 - - - - 吸込/吐出:Φ15 -
                電源 AC100~240V(±10%)(コード2m、プラグ付) - - - - - AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付
                流量設定範囲(mL/min) 0.1~100(0.01mL単位) - - - - - -

                精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-326-0780
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                材質 品番

                211,818円

                ( 233,000円 )
                1個 -

                9日目

                ポンプヘッド:PVC、接液部材質(シート弁/パッキン):EPDMQ-100-VE-P

                送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました